Catalog navigation
Alle Kataloge
CAD-Modellauswahl
Firma
Hargassner
Beschreibung
Eco-PK 200-230
Stückliste
Eco-PK 230
Blattnummer der Richtlinie
34
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
200111
Herstellername
Hargassner
Revisionsdatum der Datei
20240119
Hersteller-Bestellnummer
Eco-PK 230
Beschreibungstext
Die Pelletheizung Eco-PK 230 kW, Der Hochtemperaturkessel eignet sich vor allem für den Einsatz im großen Leistungsbereich wie Mehrfamilienhäuser, in der Hotellerie / Gastronomie , bei öffentlichen Gebäuden und für Gewerbe- und Industriebetriebe
Beschreibungstext
Die Pelletheizung Eco-PK 230 kW, Der Hochtemperaturkessel eignet sich vor allem für den Einsatz im großen Leistungsbereich wie Mehrfamilienhäuser, in der Hotellerie / Gastronomie , bei öffentlichen Gebäuden und für Gewerbe- und Industriebetriebe
Produktbezeichnung
Pellet-Heizkessel
Produktbezeichnung
Eco-PK 200-230
Werkstoff des Kesselkörpers
Stahl
Lieferung
Als Einzelkomponenten geliefert, vor Ort zusammengebaut
Abgasreinigung
elektrostatisch, intern nachrüstbar
Nutzbare Wärme
Heizwert (nicht kondensierend)
Produktname
Eco-PK 230
Nennwärmeleistung
226
Wasserinhalt
360
Max. Betriebsüberdruck
0.3
Maximale Vorlauftemperatur
85
Minimale Rücklauftemperatur
58
Luftzufuhr
raumluftabhängig
Reinigungsintervalle (Kunde)
2000
Wartungsintervalle (Fachmann)
4000
DATANORM-Nummer
Eco-PK 230
https://www.hargassner.com/heizungen/pelletheizung/eco-pk-130-230-kw/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Characteristics Graph
2D

Embedded user actions